Schneider-Electric
 
RGE1648102 Bild- scope
RGE1648102
Netzgerät Video, REG
EAN Code EAN Code: 
4026529040927
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Netzgerät
Produkt- oder Komponententyp Video-Netzgerät
Zusatzmerkmale
18 mm Einheiten 4
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme in VA 27 VA
Ausgangsspannung 6/12/18 V AC@1,3 A
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Montagehalterung DIN-Schiene
Breite 70 mm
Höhe 93 mm
Tiefe 68,5 mm
Produktgewicht 0,806 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,300 cm
VPE 1 Breite 9,300 cm
VPE 1 Länge 10,800 cm
VPE 1 Gewicht 242,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 36
VPE 2 Höhe 30,900 cm
VPE 2 Breite 35,700 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 9,238 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate