Schneider-Electric
 
RGE1786570 Bild- scope
RGE1786570
Video-Hausstation, Color Komfort, weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529039655
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Videohausstation Komfort
Steuertastentyp Lichtschaltertaste
Steuertasten zur Navigation in der Menüstruktur.
Türöffnertaste
Mithörsperre
Farbton Weiß
Intercom-Typ Handbetrieb
Zusatzmerkmale
Montagemodus Wandmontage
Tischmontage
Displaytyp Farb-TFT mit Hintergrundbeleuchtung
Displayauflösung 320 x 240 Pixel
Displaygröße 3,5 Zoll
Helligkeit Einstellbar
Kontrast Einstellbar
Angezeigte Informationen Menügestützte Bedienführung in 13 Sprachen
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Versorgung Über TwinBus-Netzteil-Video
Funktion verfügbar Optische Rufanzeige
Rufunterscheidung für Tür-/Etagen-/Hausruf
2 konfigurierbare Tasten
Rufschnittstellen-Relais
Rufspeicher
Anschlüsse - Klemmen Audio- und Video-Bus
Signaltyp 20 einstellbare Echtklang-Klingeltöne
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 18-24 V DC zentrale Spannungsversorgung
12 V AC dezentrale Stromzuführung
18-24 V DC dezentrale Stromzuführung
Breite 221 mm
Höhe 151 mm
Tiefe 48 mm
Produktgewicht 0,518 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…80 %
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,700 cm
VPE 1 Breite 15,600 cm
VPE 1 Länge 24,900 cm
VPE 1 Gewicht 676,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 14
VPE 2 Höhe 30,200 cm
VPE 2 Breite 33,900 cm
VPE 2 Länge 41,200 cm
VPE 2 Gewicht 9,918 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate