Schneider-Electric
 
RGE1787540 Bild- scope
RGE1787540
Video-Freisprechstelle, Color Komfort, schwarz
EAN Code EAN Code: 
4026529039686
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Video-Freisprechstelle Komfort
Steuertastentyp Sprechanschlusstaste
Steuertasten zur Navigation in der Menüstruktur.
Türöffnertaste
Lichtschaltertaste
Mithörsperre
Farbton Schwarz
Intercom-Typ Handbetrieb
Zusatzmerkmale
Montagemodus Wandmontage
Tischmontage
Displaytyp Farb-TFT mit Hintergrundbeleuchtung
Displayauflösung 320 x 240 Pixel
Displaygröße 3,5 Zoll
Helligkeit Einstellbar
Kontrast Einstellbar
Angezeigte Informationen Menügestützte Bedienführung in 13 Sprachen
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Versorgung Über TwinBus-Netzteil-Video
Funktion verfügbar Rufunterscheidung für Tür-/Etagen-/Hausruf
Sprachlautstärkeregelung
Rufschnittstellen-Relais
1 Taste, konfigurierbar
Rufspeicher
Optische Rufanzeige
Anschlüsse - Klemmen Audio- und Video-Bus
Signaltyp 20 einstellbare Echtklang-Klingeltöne
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 18-24 V DC zentrale Spannungsversorgung
12 V AC dezentrale Stromzuführung
18-24 V DC dezentrale Stromzuführung
Breite 221 mm
Höhe 91 mm
Tiefe 24 mm
Produktgewicht 0,263 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…80 %
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,600 cm
VPE 1 Breite 9,500 cm
VPE 1 Länge 22,700 cm
VPE 1 Gewicht 0,336 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 33
VPE 2 Höhe 31,000 cm
VPE 2 Breite 34,100 cm
VPE 2 Länge 40,400 cm
VPE 2 Gewicht 11,548 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate