Schneider-Electric
 
RGE1787570 Bild- scope
RGE1787570
Video-Freisprechstelle, Color Komfort, weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529039693
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Video-Freisprechstelle Komfort
Steuertastentyp Lichtschaltertaste
Türöffnertaste
Mithörsperre
Sprechanschlusstaste
Steuertasten zur Navigation in der Menüstruktur.
Farbton Weiß
Intercom-Typ Handbetrieb
Zusatzmerkmale
Montagemodus Wandmontage
Tischmontage
Displaytyp Farb-TFT mit Hintergrundbeleuchtung
Displayauflösung 320 x 240 Pixel
Displaygröße 3,5 Zoll
Helligkeit Einstellbar
Kontrast Einstellbar
Angezeigte Informationen Menügestützte Bedienführung in 13 Sprachen
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Versorgung Über TwinBus-Netzteil-Video
Funktion verfügbar Rufschnittstellen-Relais
Optische Rufanzeige
Rufspeicher
1 Taste, konfigurierbar
Rufunterscheidung für Tür-/Etagen-/Hausruf
Sprachlautstärkeregelung
Anschlüsse - Klemmen Audio- und Video-Bus
Signaltyp 20 einstellbare Echtklang-Klingeltöne
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 18-24 V DC zentrale Spannungsversorgung
12 V AC dezentrale Stromzuführung
18-24 V DC dezentrale Stromzuführung
Breite 221 mm
Höhe 91 mm
Tiefe 24 mm
Produktgewicht 0,263 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…80 %
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,5 cm
VPE 1 Breite 9,3 cm
VPE 1 Länge 22,4 cm
VPE 1 Gewicht 343,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 33
VPE 2 Höhe 32,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 11,59 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate