Schneider-Electric
 
RGE1793325 Bild- scope
RGE1793325
M-Pure Rahmen für Wiser Door Panel 7'' aw
EAN Code: 
4026529046417
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Wiser
Produkt oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zubehör-/Teilekategorie Abdichtungszubehör
Farbton Aktivweiß
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Touchpanel
Zielort Produkt 7"-Touchscreen für die Videoeingangsschnittstelle
Befestigungsart Aufschnappbar
Tiefe 10 mm
Höhe 149 mm
Breite 229 mm
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Inhaltsmenge VPE1 1
Gewicht VPE1 195 g
Höhe VPE1 3,6 cm
Breite VPE1 18,8 cm
Länge VPE1 26,5 cm
Verpackungstyp VPE2 CAR
Inhaltsmenge VPE2 16
Gewicht VPE2 3,59 kg
Höhe VPE2 32,5 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate