|
|
|
RGE1797580
Door Panel TwinBus 7'' mit Rahmen im M-Pure Design
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Wiser
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Video-Hausstation
|
Intercom-Typ
|
2-way intercom
|
Verwendung des Schlitzes
|
SD-Karte
|
Ruftaste
|
1 button
|
Zusatzmerkmale
Versorgung
|
Externe Versorgung
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
Externe Spannungsversorgung: 24 V DC, <550 mA
Externe Spannungsversorgung: 18 V AC, <600 mA
Bus: 30 V DC, <100 mA
|
Ausgangstyp
|
Relais 24 V 1 A AC/DC
|
Eingangstyp
|
TwinBus-Videoeingang 1 x
|
Steuertastentyp
|
Türöffnertaste
Sprechanschlusstaste
|
Prozessorname
|
D-Power DP5000 at 1500 MHz
|
Speicherkapazität
|
512 MB RAM DDR3
|
Displaytyp
|
LCD-Touchscreen
|
Displaygröße
|
7 Zoll
|
Displayauflösung
|
1.024 x 600 Pixel
|
Beleuchtungsstärke
|
330 cd
|
Funktion verfügbar
|
Touch-Funktion
|
Farbton
|
Polarweiß
|
Lokale Signalisierung
|
LED Stromversorgung
LED Ethernet Verbindung
LED Kommunikationsbus
|
Angezeigte Informationen
|
Menügesteuerte Benutzeroberfläche
|
Integrierte Schnittstellen
|
1 Ethernet-Anschluss
|
Montageposition
|
Horizontal
|
Montagemodus
|
Unterputzmontage
|
Montagehalterung
|
Schraubbefestigung
|
Höhe
|
150 mm
|
Breite
|
230 mm
|
Tiefe
|
37 mm
|
Produktgewicht
|
600 g
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…40 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Normen
|
IEEE 802.3
CE
|
Marktsegment
|
Gebäude
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
18,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
26,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
600,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
32,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,47 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|