Schneider-Electric
 
RGE1798500 Bild- scope
RGE1798500
Door Gateway TwinBus
EAN Code EAN Code: 
4026529046325
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke RITTO
Baureihe Wiser
Produkt- oder Komponententyp Gateway
Anzahl der Anschlüsse 1
Kommunikations-Gateway Ethernet/TwinBus
Zusatzmerkmale
Externe Spannungsversorgung Externe Spannungsversorgung: 18 V AC, <350 mA
Externe Spannungsversorgung: 24 V DC, <200 mA
Bus: 30 V DC, <100 mA
Kommunikationsnetztyp Ethernet10/100 Mbit/s auf RJ45
Seriell auf Schraubverbinder
Kommunikationsport-Protokoll TwinBus
Prozessorname D-Power DP5000 at 1500 MHz
Speicherkapazität 512 MB RAM DDR3
Anzahl der Eingänge 1 TwinBus-Videoeingang
Lokale Signalisierung LED: Leistung
LED: Aktivität
LED: Programmiermodus
Anschlüsse - Klemmen Stromversorgung: Schraubklemmenleiste (unten)
Bus: Schraubklemmenleiste (unten)
Video: Schraubklemmenleiste (unten)
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung 35 mm DIN-Schiene
Tiefe 90 mm
Höhe 72 mm
Breite 68 mm
Montage
Schutzart (IP) IP30
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…40 °C
Relative Feuchtigkeit 0…95 %
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,700 cm
VPE 1 Breite 10,100 cm
VPE 1 Länge 12,300 cm
VPE 1 Gewicht 258,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 27
VPE 2 Höhe 32,700 cm
VPE 2 Breite 40,200 cm
VPE 2 Länge 40,200 cm
VPE 2 Gewicht 7,614 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate