Schneider-Electric
 
RGE1815125 Bild- scope
RGE1815125
Acero pur Edelstahl-Türstation Video, 1 WE, Video, Edelstahl
EAN Code EAN Code: 
4026529039051
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Acero Pur
Produkt- oder Komponententyp Video-Türstation
Ruftaste 1 Klingelknopf
Zusatzmerkmale
Versorgung Über TwinBus-Netzteil
Geräteaufbau Türstation
Wetterfester Einbaulautsprecher
Video-Kameramodul
Mechanische Robustheit Vandalismusgeschützt
Funktion verfügbar Mechanisch einstellbare Farb-Kamera
Austauschbares Namensschild an der Frontseite
Lichtquelle LED beleuchtetes Typenschild + Klingeltaste (weiße LED) RAL 1017
Erfassungsbereich 150° horizontal
90° vertikal
Winkelanzeige horizontal x vertikal 60° vertikal
70° horizontal
Abmessungen der Beschriftung 64 x 16 mm
Oberflächenbeschaffenheit Edelstahl
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Montagemodus Unterputzmontage
Befestigungsmodus Verdeckte Schrauben
Montagehöhe 1500…1650 mm
Breite des Rahmens 154 mm
Höhe des Rahmens 355 mm
Tiefe des Rahmens 2,5 mm
Breite der Unterputzdose 130 mm
Höhe der Unterputzdose 331 mm
Tiefe der Unterputzdose 52 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Umgebungseigenschaften Wetterfest
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 16,600 cm
VPE 1 Breite 23,300 cm
VPE 1 Länge 39,800 cm
VPE 1 Gewicht 2,428 kg
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 30,400 cm
VPE 2 Breite 34,100 cm
VPE 2 Länge 41,700 cm
VPE 2 Gewicht 5,312 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate