Schneider-Electric
 
RGE1815225 Bild- scope
RGE1815225
Acero pur Edelstahl-Türstation Video, 2 WE, Video, Edelstahl
EAN Code EAN Code: 
4026529039068
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Acero Pur
Produkt- oder Komponententyp Video-Türstation
Ruftaste 2 Klingelknöpfe
Zusatzmerkmale
Versorgung Über TwinBus-Netzteil
Geräteaufbau Wetterfester Einbaulautsprecher
Video-Kameramodul
Türstation
Mechanische Robustheit Vandalismusgeschützt
Funktion verfügbar Austauschbares Namensschild an der Frontseite
Mechanisch einstellbare Farb-Kamera
Lichtquelle LED beleuchtetes Typenschild + Klingeltaste (weiße LED) RAL 1017
Erfassungsbereich 150° horizontal
90° vertikal
Winkelanzeige horizontal x vertikal 60° vertikal
70° horizontal
Abmessungen der Beschriftung 64 x 16 mm
Oberflächenbeschaffenheit Edelstahl
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Montagemodus Unterputzmontage
Befestigungsmodus Verdeckte Schrauben
Montagehöhe 1500…1650 mm
Breite des Rahmens 154 mm
Höhe des Rahmens 385 mm
Tiefe des Rahmens 2,5 mm
Breite der Unterputzdose 130 mm
Höhe der Unterputzdose 361 mm
Tiefe der Unterputzdose 52 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Umgebungseigenschaften Wetterfest
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 54,2 cm
VPE 1 Breite 21,7 cm
VPE 1 Länge 14,2 cm
VPE 1 Gewicht 1,96 kg
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 3
VPE 2 Höhe 35,0 cm
VPE 2 Breite 38,2 cm
VPE 2 Länge 58,7 cm
VPE 2 Gewicht 6,79 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate