Schneider-Electric
 
RGE1818325 Bild- scope
RGE1818325
Acero pur Audio-Set Freisprechstelle 1 WE, edelstahl/weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529040590
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Acero Pur
Produkt- oder Komponententyp Audio-Komplettpaket
Farbton Türstation: edelstahlfarben
Türsprechstelle: weiß
Zusatzmerkmale
Ruftaste 1 Klingelknopf
Geräteaufbau Netzgerät
1 Türstation
1 Türsprechstelle
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 16,500 cm
VPE 1 Breite 36,300 cm
VPE 1 Länge 42,800 cm
VPE 1 Gewicht 3,300 kg
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 38,500 cm
VPE 2 Breite 39,700 cm
VPE 2 Länge 60,100 cm
VPE 2 Gewicht 7,772 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate