Schneider-Electric
 
RGE1819325 Bild- scope
RGE1819325
Acero pur Video-Set 1 WE, edelstahl/weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529040521
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Acero Pur
Produkt- oder Komponententyp Video-Komplettpaket
Farbton Wohntelefon: weiß
Türstation: edelstahlfarben
Zusatzmerkmale
Ruftaste 1 Klingelknopf
Geräteaufbau Netzgerät
1 Wohntelefon
1 Türstation
Video-Netzgerät
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 15,0 cm
VPE 1 Breite 35,5 cm
VPE 1 Länge 43,5 cm
VPE 1 Gewicht 4,45 kg
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 60,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 10,1 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate