Schneider-Electric
 
RGE1819425 Bild- scope
RGE1819425
Acero pur Video-Set 2 WE, edelstahl/weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529040538
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Acero Pur
Produkt- oder Komponententyp Video-Komplettpaket
Farbton Wohntelefon: weiß
Türstation: edelstahlfarben
Zusatzmerkmale
Ruftaste 2 Klingelknöpfe
Geräteaufbau Netzgerät
1 Türstation
2 Wohntelefon
Video-Netzgerät
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 30,0 cm
VPE 1 Breite 60,0 cm
VPE 1 Länge 40,0 cm
VPE 1 Gewicht 8,2 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate