Schneider-Electric
 
RGE1819625 Bild- scope
RGE1819625
Acero pur Video-Set Freisprechstelle 2 WE, edelstahl/weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529040620
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Acero Pur
Produkt- oder Komponententyp Video-Komplettpaket
Farbton Türstation: edelstahlfarben
Türsprechstelle: weiß
Zusatzmerkmale
Ruftaste 2 Klingelknöpfe
Geräteaufbau Netzgerät
1 Türstation
2 Türsprechstelle
Video-Netzgerät
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 23,600 cm
VPE 1 Breite 31,900 cm
VPE 1 Länge 55,100 cm
VPE 1 Gewicht 4,902 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate