Schneider-Electric
 
RGE1879000 Bild- scope
RGE1879000
Programmieradapter Displaymodul, REG, weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529040323
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Schnittstellenanzeige
Geliefertes Zubehör Systembusstecker
Produktspezifische Anwendung Ermöglicht Programmierung des Anzeigemoduls der Unterverteilung über Laptop/PC
Versorgung Über TwinBus-Netzteil
Zusatzmerkmale
Montagehalterung DIN-Schiene
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Anschlusstyp Mini-USB-Anschluss
Produktkompatibilität Portier Anzeigemodul
Breite 70 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 60 mm
Produktgewicht 0,168 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,900 cm
VPE 1 Breite 11,000 cm
VPE 1 Länge 14,500 cm
VPE 1 Gewicht 222,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 26
VPE 2 Höhe 30,600 cm
VPE 2 Breite 34,100 cm
VPE 2 Länge 40,800 cm
VPE 2 Gewicht 6,284 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate