Schneider-Electric
 
RGE1879120 Bild- scope
RGE1879120
Portier Displaymodul, silber
EAN Code EAN Code: 
4026529039822
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produktname TwinBus Portier
Produkt- oder Komponententyp Portier Anzeigemodul
Geräteanwendung Gebäude
Displaygröße 3,5 Zoll
Steuertastentyp 3 Leuchttaster
Versorgung Über TwinBus-Netzteil
Geliefertes Zubehör Inbetriebnahme-Software
USB-Kabel
Busverbinder
Farbton Silber
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Modul-Türstation
TwinBus Audio- und Video-Türsprechanlage
Displaytyp Farb-TFT-Display
Displayauflösung 320 x 240 Pixel
Funktion verfügbar Zur Programmierung des Portier Anzeigemoduls von der Unterverteilung aus mit Schnittstellenanzeige
Codeschlossfunktion zum Öffnen der Tür über Codeeingabe (beginnend mit 0) mit Portier Codiermodul
Nummer eingeben, um einen Teilnehmer direkt anzurufen mit Portier Codiermodul
Teilnehmer über Drucktaster nach Namensliste oder Alphabet anrufen
Lesbar bei direkter Sonneneinstrahlung
2 einstellbare Schriftgrößen
5 verschiedene Verkleidungen
Viele Programmierungs-/Konfigurierungsarten möglich
Änderungen können direkt über die Anzeige erfolgen
Geeignet für Schwerhörige
Zuordnung von bis zu 500 Teilnehmern
Laptop/PC direkt über USB an Anzeige angeschlossen
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Aufsteckbarer Busverbinder
Anschlusstyp USB
Beschriftung NACH UNTEN-NACH OBEN-OK
Breite 95 mm
Höhe 95 mm
Tiefe 33 mm
Produktgewicht 0,189 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,600 cm
VPE 1 Breite 15,600 cm
VPE 1 Länge 24,900 cm
VPE 1 Gewicht 384,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 14
VPE 2 Höhe 30,500 cm
VPE 2 Breite 33,900 cm
VPE 2 Länge 41,500 cm
VPE 2 Gewicht 5,900 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate