Schneider-Electric
 
RGE1879600 Bild- scope
RGE1879600
Portier Diebstahlsicherung
EAN Code EAN Code: 
4026529040293
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Portier
Produkt- oder Komponententyp Diebstahlschutz
Menge pro Satz Satz à 5
Zusatzmerkmale
Breite 23 mm
Höhe 10 mm
Tiefe 7 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,6 cm
VPE 1 Breite 9,9 cm
VPE 1 Länge 9,9 cm
VPE 1 Gewicht 30,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 84
VPE 2 Höhe 32,5 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 30,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,79 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate