Schneider-Electric
 
RGE1892120 Bild- scope
RGE1892120
Portier Video Set 1 WE, silber/weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529039716
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Portier
Produkt- oder Komponententyp Video-Komplettpaket
Farbton Wohntelefon: weiß
Türstation: Silber
Zusatzmerkmale
Ruftaste 1 Klingelknopf
Geräteaufbau Netzgerät
1 Wohntelefon
1 Türstation
Video-Netzgerät
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 14,8 cm
VPE 1 Breite 37,7 cm
VPE 1 Länge 37,3 cm
VPE 1 Gewicht 4,5 kg
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 60,0 cm
VPE 2 Gewicht 9,4 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate