Schneider-Electric
 
RGE2015200 Bild- scope
RGE2015200
Listo Türstation, Twinbus IP, 2 Klingeltasten, Rahmen Silber, Weiß, AP
EAN Code EAN Code: 
4026529046806
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus IP
Produkt- oder Komponententyp Video-Türstation
Ruftaste 2 Klingelknöpfe
Zusatzmerkmale
Versorgung Externe Stromversorgung
Eingangsspannung 24 V DC
Geräteaufbau Türstation
Kamera
Einbaulautsprecher
Mikrofone
Helligkeitssensor
Mechanische Robustheit Vandalismusgeschützt
Art der Platten 2 beleuchtete Namensschilder
Klingelknopf zusätzliche Informationen Mit beleuchtetem Ring
Funktion verfügbar Türöffnungsfunktion
Einstellbare Türöffnerschaltzeit
Einstellbare Sprachlautstärke
Austauschbares Namensschild an der Frontseite
Hinterleuchtete Symbole
Zeitverzögerungsbereich 1 - 5 s (für die Türöffnung)
3 s (standardmäßig)
Lokale Signalisierung Nachlicht: 4 LED
Türöffnung: LED-Anzeige
Türöffnung: akustische Signalisierung
Kommunikation: LED-Anzeige (aktiv)
Klingeln: akustische Signalisierung (nach Drücken der Klingeltaste)
Klingeln: LED-Anzeigeblinkend (nach Drücken der Klingeltaste)
Winkelanzeige horizontal x vertikal 120° horizontal
120° vertikal
Pixelauflösung 1,3 Megapixel
Farbton Vordere Abdeckung: weiß (RAL 9016)
Rahmen: Silber
Anschlüsse - Klemmen 2xSchraubklemme für Bus
2xSchraubklemme für Stromversorgung
2xSchraubklemme für sperren
2xSchraubklemme für Taster
Material ABS + PC: Back Box
Transparenter Kunststoff: vordere Abdeckung
Aluminium: Rahmen
Lebensdauer 15 Jahr(e)
Montagemodus Wandmontage
Breite des Rahmens 101 mm
Höhe des Rahmens 180 mm
Tiefe des Rahmens 28,4 mm
Montage
Schutzart (IP) IP55
Schutzart (IK) IK07
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Richtlinien 2001/95/EG - Allgemeine Produktsicherheit
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Produktzertifizierungen CE
Normen EN 62820-1-1:2016
EN 62368-1:2014 + AC:2015
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
EN 60664-1
EN 60065
VDE 0100-410
EN 60670-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,100 cm
VPE 1 Breite 14,100 cm
VPE 1 Länge 22,000 cm
VPE 1 Gewicht 592,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 7,774 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate