Schneider-Electric
 
RGE2057100 Bild- scope
RGE2057100
Netzgerät, TwinBus IP, 24 V DC, 60 W, grau
EAN Code EAN Code: 
4026529046844
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus IP
Produkt- oder Komponententyp Stromversorgung
Typ der Stromversorgung SELV
Zusatzmerkmale
18 mm Einheiten 3
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 100 - 240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme in W 60 W
Ausgangsspannung 24 V DC
Schutzart Überlastschutz
Überspannungsschutz
Übertemperatur
Elektrische Isolationsklasse Klasse III
Farbton Weiß (RAL 9003)
Lebensdauer in Stunden 131400 h
Lokale Signalisierung Grüne LED
Gehäusevariante DIN-Schiene
Breite 54 mm
Höhe 95 mm
Tiefe 68,5 mm
Produktgewicht 210 g
Montage
Umgebungslufttemperatur beim Transport -10…50 °C
Richtlinien 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2001/95/EG - Allgemeine Produktsicherheit
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Produktzertifizierungen CE
Normen EN 60335-1
EN 55032:Klasse B
EN 55024
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,100 cm
VPE 1 Breite 8,000 cm
VPE 1 Länge 10,600 cm
VPE 1 Gewicht 214,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 42
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 9,438 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 1008
VPE 3 Höhe 105,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 238,512 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate