Schneider-Electric
 
RGE2057101 Bild- scope
RGE2057101
Busfilter, TwinBus IP, weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529046851
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus IP
Produkt- oder Komponententyp Busfilter
Geräteanwendung Reduzierung der Businterferenzen
Zusatzmerkmale
[UH,nom] Nennhilfsspannung 24 V DC
18 mm Einheiten 1
Lokale Signalisierung Grüne LED
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemme für Bus
Material PC (Polykarbonat)
Lebensdauer 15 Jahr(e)
Gehäusevariante DIN-Schiene
Breite 17,8 mm
Höhe 99,3 mm
Tiefe 66,1 mm
Montage
Schutzart (IP) IP30
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Richtlinien 2001/95/EG - Allgemeine Produktsicherheit
Normen EN 62820-1-1:2016
EN 62368-1:2014 + AC:2015
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
EN 60664-1
EN 60065
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,200 cm
VPE 1 Breite 7,000 cm
VPE 1 Länge 9,900 cm
VPE 1 Gewicht 76,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 34
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 15,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 2,804 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate