Schneider-Electric
 
RGE2087770 Bild- scope
RGE2087770
Video Innenstation, TwinBus IP, 7", weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529046875
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus IP
Produkt- oder Komponententyp Touchscreen-Bildschirm
Zusatzmerkmale
Systemanforderungen Android 8.1 oder neuer
Versorgung Externe Stromversorgung
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 24 V DC
Steuertastentyp Gesperrt durch einen PIN Rückstellung
Speicherkapazität 2 GB RAM
8 GB ROM
TV-Standards NTSC
Displaygröße 7 Zoll
Displayauflösung 1.024 x 600 Pixel
Bildrate 30 fps
Auflösung der Videobilder 1.280 x 720
Audiosystem-Steuermodul Typ Vollduplex
Geräuschpegel 73 dBA standardmäßig für Klingeltöne
Winkelanzeige horizontal x vertikal 30° vertikal oben
70° vertikal unten
70° horizontal oben
70° horizontal unten
Reaktionszeit 25 ms (25°C) für Anzeige
Max. Anzahl unterstützter Geräte 4 Video Innenstation
Funktion verfügbar Möglichkeit, einen einzelnen Eintrag oder alle Einträge zu löschen
Möglichkeit zur Ansicht per APP
Datenaufzeichnung Ereignisaufzeichnung
Verpasste Anrufe
Beantwortete Anrufe
200 Bilder von Besuchern
Stromausfall
Art der Zeiteinstellung Bedienungsanleitung
NTP
Genauigkeit 5 ppm (Maximum) RTC
Touchscreen Multitouch kapazitiv
Kommunikationsnetztyp WLAN (2400…2483,5 MHz) bei 20 m
WLAN (5150…5250 MHz) bei 20 m
Farbton Rand: weiß
Rahmen: weiß
Lokale Signalisierung LED Stummschaltung aktiv
Angezeigte Informationen Menügesteuerte Benutzeroberfläche
Typ und Zusammenstellung der Kontakte 1 S für Türöffnung
1 S für Rufannahme
Anschlüsse - Klemmen Bus: Schraubklemme 5 Stift(e) 2 Kabel
Material Rahmen: ABS + PC
Gehäuse: ABS + PC
Lebensdauer 15 Jahr(e)
Montageposition Horizontal
Vertikal
Gehäusevariante Oberfläche
Montagehalterung Klammer
Höhe 133 mm
Breite 197 mm
Tiefe 25,2 mm
Montage
Schutzart (IP) IP30
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Richtlinien 2001/95/EG - Allgemeine Produktsicherheit
2014/53/EU - Funkanlagenrichtlinie
Normen EN 62820-1-1:2016
EN 62368-1:2014 + AC:2015
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
EN 62479
EN 301 489-17
EN 300-328
EN 60664-1
EN 60065
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,6 cm
VPE 1 Breite 17,3 cm
VPE 1 Länge 25,6 cm
VPE 1 Gewicht 803,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 8,6 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 240
VPE 3 Höhe 105,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 222,0 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate