Schneider-Electric
 
RGE2092170 Bild- scope
RGE2092170
Listo Video Einfamilienhaus-Set TwinBus IP, Weiß, AP
EAN Code EAN Code: 
4026529046899
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus IP
Produkt- oder Komponententyp Video-Türstation-Paket
Farbton Türstation: weiß
Türsprechstelle: weiß
Zusatzmerkmale
Ruftaste 1 Klingelknopf
Montagehalterung Türsprechstelle: Wand
Türstation: Wand
Geräteaufbau Netzgerät
Busfilter
Video Türstation
Video Innenstation
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 29,000 cm
VPE 1 Breite 29,500 cm
VPE 1 Länge 39,500 cm
VPE 1 Gewicht 2,100 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate