Schneider-Electric
 
RGE2092270 Bild- scope
RGE2092270
Listo Video Zweifamilienhaus-Set TwinBus IP, Weiß, AP
EAN Code EAN Code: 
4026529047070
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus IP
Produkt- oder Komponententyp Video-Türstation-Paket
Farbton Türstation: weiß
Türsprechstelle: weiß
Zusatzmerkmale
Ruftaste 2 Klingelknöpfe
Montagehalterung Türstation: Wand
Türsprechstelle: Wand
Geräteaufbau 1 Türstation
2 Video Innenstation
2 Netzgerät
1 Busfilter
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 30 cm
VPE 1 Breite 30 cm
VPE 1 Länge 40 cm
VPE 1 Gewicht 2,707 kg
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate