Schneider-Electric
 
RGE2094250 Bild- scope
RGE2094250
Listo Video Zweifamilienhaus-Set TwinBus IP, Anthrazitgrau, UP
EAN Code EAN Code: 
4026529047100
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus IP
Produkt- oder Komponententyp Video-Türstation-Paket
Farbton Türstation: grau
Türsprechstelle: schwarz
Zusatzmerkmale
Ruftaste 2 Klingelknöpfe
Montagehalterung Türstation: Einbau
Türsprechstelle: Wand
Geräteaufbau 1 Türstation
2 Video Innenstation
2 Netzgerät
1 Busfilter
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 30 cm
VPE 1 Breite 30 cm
VPE 1 Länge 40 cm
VPE 1 Gewicht 3,092 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate