Schneider-Electric
 
RGE2098500 Bild- scope
RGE2098500
IP Gateway, TwinBus IP, DIN rail mounted, white
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus IP
Produkt- oder Komponententyp Gateway
Kommunikations-Gateway Ethernet/TwinBus
Zusatzmerkmale
Versorgung Externe Stromversorgung
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 24 V DC
Kommunikationsnetztyp Ethernet, IP (Internetprotokoll) auf RJ45
2-Draht-Bus auf Schraubverbinder
Farbton Weiß (RAL 9016)
Lokale Signalisierung Grün LED: Spannungsversorgung (ON)
Orange blinkend LED-Anzeige: Kommunikationsstatus
Anschlüsse - Klemmen Bus: 2 Schraubklemmen
Stromversorgung: 2 Schraubklemmen
Material PC (Polykarbonat)
Lebensdauer 15 Jahr(e)
Gehäusevariante DIN-Schiene
Tiefe 66,1 mm
Höhe 99,3 mm
Breite 17,8 mm
Montage
Schutzart (IP) IP30
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…55 °C
Relative Feuchtigkeit 0…96 %
Richtlinien 2001/95/EG - Allgemeine Produktsicherheit
Normen EN 62820-1-1:2016
EN 62368-1:2014 + AC:2015
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
EN 60664-1
EN 60065
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,8 cm
VPE 1 Breite 2,2 cm
VPE 1 Länge 9,8 cm
VPE 1 Gewicht 63 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,094 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 2880
VPE 3 Höhe 105 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 120 cm
VPE 3 Gewicht 210 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen