Schneider-Electric
 
RGE2098570 Bild- scope
RGE2098570
Unterputzkasten, TwinBus IP, für die Türstation
EAN Code EAN Code: 
4026529046974
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus IP
Produkt- oder Komponententyp Wandgehäuse
Produktbestimmung Türstation
Zusatzmerkmale
Material Kalt gewalzter Stahl
Lebensdauer 15 Jahr(e)
Gehäusevariante Einbau
Montage
Umgebungslufttemperatur beim Transport -25…70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Richtlinien 2001/95/EG - Allgemeine Produktsicherheit
Normen EN 62820-1-1:2016
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,000 cm
VPE 1 Breite 14,000 cm
VPE 1 Länge 22,200 cm
VPE 1 Gewicht 394,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 5,150 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate