Schneider-Electric
 
RHK416GP Bild- scope
RHK416GP
Kipprelais, 220VAC, 60 Hz, 4 W, 5 A
EAN Code EAN Code: 
3389110191752
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony Relais
Produkt- oder Komponententyp Steckrelais
Kurzbezeichnung des Geräts RHK
Art und Zusammensetzung der Kontakte 4 Wechslerkontakte
Betrieb der Kontakte Verriegelung
Standard
[Uc] Steuerkreisspannung 220 V AC 60 Hz
Thermischer Strom [Ithe] 5 A bei <40 °C
LED-Statusanzeige Ohne
Steuerungstyp Manuelle Steuerung
Interferenzfreie Spule Ohne
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V
Messpegel Level A Gruppenmontage
Betriebsposition Jede Position
Minimale Schaltleistung 150 mVA bei 10 mA
150 mVA, 1 V
Abprallzeit der Kontakte <= 10 ms
Max. Spannungsabfall <100 V für 3 A bei 24 V
Mittlerer Widerstand 30 MOhm bei 20 °C
Mittl. Leistungsaufnahme in VA 6 (Einschaltstrom) auf Spule 1
1,3 (Halten) auf Spule 2
2,5 (Einschaltstrom) auf Spule 2
3,5 (Halten) auf Spule 1
Steuerkreisspannungsgrenzen 0,8 - 1,1Uc entspricht IEC 60255
Abfallspannungsschwelle 0,15,,,0,5 Uc
Cos phi 0,6 (Einschaltstrom)
0,7 (Halten)
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Max. Betriebsrate 2 cyc/mn
Ansprechzeit 5 - 17 ms zwischen Ansteuern der Spule und Schließen desNO-Kontakts bei 20 °C
8 - 16 ms zwischen Erregung der Auslösespule und Schließen des NC-Kontakts bei 20 °C
1 - 3 ms für Erregung/Entregung
0,5 - 6 ms für Entregung/Erregung
Minimale Impulsdauer 50 ms
CAD-Gesamtbreite 33 mm
CAD-Gesamthöhe 43 mm
CAD-Gesamttiefe 90 mm
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (21-22-24)OC
(31-32-34)OC
(A1-A2)CO
(B1-B2)CO
(11-12-14)OC
(41-42-44)OC
Produktgewicht 0,14 kg
Kompatibilitätscode RHK
Montage
Normen BS 4794
VDE 0435
IEC 255
NF C 45-250
Produktzertifizierungen UR
ASE
CSA
USSR
BV
EDF
Beschichtung TC
Durchschlagfestigkeit 2500 V
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…40 °C entspricht IEC 60255
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 6 gn (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
6 gn (f= 10…55 Hz) entspricht NF C 20-616
Stoßfestigkeit 30 gn für 11 ms entspricht NF C 20-608
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,5 cm
VPE 1 Breite 5 cm
VPE 1 Länge 11,5 cm
VPE 1 Gewicht 154,667 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months