|
|
|
RHN411F
Hilfsrelais unverzögert, 110VAC, 50 Hz, 4 W, 5 A
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 31, 2021
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Relais
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steckrelais
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
RHN
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
4 Wechslerkontakte
|
Betrieb der Kontakte
|
Standard
Unverzögert
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
110 V AC 50 Hz
|
Thermischer Strom [Ithe]
|
5 A bei <40 °C
|
LED-Statusanzeige
|
Ohne
|
Steuerungstyp
|
Manuelle Steuerung
|
Interferenzfreie Spule
|
Ohne
|
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V
|
Messpegel
|
Level A Gruppenmontage
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
Minimale Schaltleistung
|
150 mVA bei 10 mA
150 mVA, 1 V
|
Abprallzeit der Kontakte
|
<= 10 ms
|
Max. Spannungsabfall
|
<100 V für 3 A bei 24 V
|
Mittlerer Widerstand
|
30 MOhm bei 20 °C
|
Mittl. Leistungsaufnahme in VA
|
2,5 (Halten) bei 20 °C
4,5 (Einschaltstrom) bei 20 °C
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
0,8 - 1,1Uc entspricht IEC 60255
|
Abfallspannungsschwelle
|
0,15,,,0,5 Uc
|
Cos phi
|
0,6 (Einschaltstrom)
0,7 (Halten)
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000000 Zyklen
|
Max. Betriebsrate
|
6 cyc/mn
|
Ansprechzeit
|
2 - 15 ms zwischen Ansteuern der Spule und Schließen desNO-Kontakts bei 20 °C
1,2 - 12 ms zwischen Abschaltung der Spule und Schließen des NC-Kontakts bei 20 °C
1 - 3 ms für Erregung/Entregung
0,5 - 6 ms für Entregung/Erregung
|
CAD-Gesamtbreite
|
33 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
43 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
54 mm
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(21-22-24)OC
(41-42-44)OC
(11-12-14)OC
(A1-A2)CO
(31-32-34)OC
|
Produktgewicht
|
0,09 kg
|
Kompatibilitätscode
|
RHN
|
Montage
Normen
|
NF C 45-250
IEC 60255
VDE 0435
BS 4794
|
Produktzertifizierungen
|
EDF
BV
ASE
UR
CSA
USSR
|
Beschichtung
|
TC
|
Durchschlagfestigkeit
|
2500 V
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…40 °C entspricht IEC 60255
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
6 gn (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
6 gn (f= 10…55 Hz) entspricht NF C 20-616
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn für 11 ms entspricht NF C 20-608
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
97 g
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|