Schneider-Electric
 
RHN412GA76 Bild- scope
RHN412GA76
Hilfsrelais unverzögert, 125 VDC, integrierte Diode, 4 W, 5 A
EAN Code: 
3389110464849
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony Relay
Produkt oder Komponententyp Steckrelais
Kurzbezeichnung des Geräts RHN
Aufbau und Typ des Anschlusses 4 W
Betrieb der Kontakte Unverzögert
Standard
Steuerkreisspannung 125 V DC
Thermischer Strom [Ithe] 5 A bei <40 °C
Status-LED Ohne
Betätigungsart Manuelle Steuerung
Interferenzfreie Spule Mit
Zusatzmerkmale
Nennisolationsspannung Ui 250 V
Messpegel Stufe A Gruppenmontage
Betriebsposition Jede Position
Minimale Schaltleistung 150 mVA bei 10 mA
150 mVA, 1 V
Prelldauer <= 10 ms
Max. Spannungsabfall <100 V für 3 A bei 24 V
Mittlerer Widerstand 30 MOhm bei 20 °C
Mittl. Leistungsaufnahme in W 1,6 W bei 20 °C
Steuerkreisspannungsgrenzen 0,8 - 1,1Uc entspricht IEC 60255
Abfallspannungsschwelle 0,1,,,0,3 Uc
Zeitkonstante 12 ms für offen Kontakt€
15 ms für geschlossen Kontakt€
Mechanische Lebensdauer 20000000 Zyklen
Maximale Betriebsrate 6 cyc/mn
Ansprechzeit 1 - 4 ms für Erregung/Entregung
1,2 - 4 ms für Entregung/Erregung
10 - 20 ms zwischen Ansteuern der Spule und Schließen desNO-Kontakts bei 20 °C
2 - 7 ms zwischen Abschaltung der Spule und Schließen des NC-Kontakts bei 20 °C
CAD-Gesamtbreite 33 mm
CAD-Gesamthöhe 43 mm
CAD-Gesamttiefe 54 mm
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (41-42-44)OC
(31-32-34)OC
(11-12-14)OC
(21-22-24)OC
(A1-A2)CO
Produktgewicht 0,09 kg
Kompatibilitätscode RHN
Montage
Normen VDE 0435
IEC 60255
BS 4794
NF C 45-250
Produktzertifizierungen ASE
CSA
BV
UR
USSR
EDF
Schutzbehandlung TC
Durchschlagfestigkeit 2500 V
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…40 °C entspricht IEC 60255
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 6 gn (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
6 gn (f= 10…55 Hz) entspricht NF C 20-616
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht NF C 20-608
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 92,5 g
Höhe VPE1 5,5 cm
Breite VPE1 5 cm
Länge VPE1 7,7 cm
Verpackungstyp VPE2 S01
Inhaltsmenge VPE2 14
Gewicht VPE2 1,499 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 15 cm
Länge VPE2 40 cm
Offer Sustainability
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Contractual warranty
Garantie 18 months