|
|
|
RM22TU21
Netzüberwachung auf Phasenfolge, -ausfall und Unterspannung, 200-240VAC, 2 W
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Control Relays
|
Gerätetyp
|
Steuerrelais
|
Produkt- oder Komponententyp
|
3-phase control relay
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Bezeichnung des Relais
|
RM22TR
|
Vom Relais überwachte Parameter
|
Erkennung Unterspannung
Phasenfolge
Erkennung Phasenfehler
|
Zeitverzögerungstyp
|
Ohne
|
Schaltleistung in VA
|
2000 VA
|
Messbereich
|
200-240 V Spannung AC
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
2 Wechslerkontakte
|
Zusatzmerkmale
Rückstellzeit
|
1500 ms bei maximaler Spannung
|
Max. Schaltspannung
|
250 V AC
|
Minimaler Schaltstrom
|
10 mA bei 5 V DC
|
Max. Schaltstrom
|
8 A AC
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
AC/DC
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
160…288 V AC
|
Betriebsgrenzen
|
- 20 % + 20 % Un
|
Leistungsaufnahme in VA
|
10 VA bei 240 V AC 60 Hz
|
Spannungserfassungsgrenzwert
|
< 100 V AC
|
Frequenz der Versorgungsspannung
|
50 - 60 Hz +/-10 %
|
Ausgangskontakte
|
2 Wechslerkontakte
|
Nennausgangsstrom
|
8 A
|
Einstellgenauigkeit der Schaltpunkte
|
+/- 10 % des Bereiches
|
Schaltpunktabweichung
|
<= 0,05 % pro °C abhängig von zulässiger Umgebungslufttemperatur
<= 1 % innerhalb des Versorgungsspannungsbereiches
|
Einstellgenauigk. d. Zeitverz.
|
10 P
|
Zeitfehler
|
<= 0,05 % pro °C abhängig von zulässiger Umgebungslufttemperatur
<= 1 % innerhalb des Versorgungsspannungsbereiches
|
Hysterese
|
2 % fest von wählbar
|
Einschalt-Hochlaufverzögerung
|
650 ms
|
Messzyklus
|
150 ms Messzyklus als echte rms-Werte
|
Grenzwert Einstellung Spannung
|
2-20 % von ausgewählter Un
|
Spannungsbereich
|
200-240 V Leiter - Leiter
|
Wiederholgenauigkeit
|
+/-0,5 % für Eingangs- und Messkreis
|
Messfehler
|
< 1 % über den gesamten Bereich mit Spannungsschwankung
< 0,05 %/°C mit Temperaturschwankung
|
Reaktionszeit
|
<= 300 ms
|
Überspannungskategorie
|
III entspricht IEC 60664-1
III entspricht UL 508
|
Isolationswiderstand
|
> 100 MOhm bei 500 V DC entspricht IEC 60255-27
|
Montageposition
|
Jede Position
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen, 2 x 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Kabelende
Schraubklemmen, 2 x 0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmen, 1 x 0,5 - 3,3 mm² (AWG 20 - AWG 12) starr ohne Kabelende
Schraubklemmen, 1 x 0,2 - 2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibel mit Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,6…1 Nm entspricht IEC 60947-1
|
Gehäusematerial
|
Selbstverlöschender Kunststoff
|
LED-Statusanzeige
|
LED (gelb) relay ON
LED (grün) Strom EIN
|
Montagehalterung
|
35 mm DIN-Schiene entspricht IEC 60715
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Nutzungskategorie
|
AC-15 entspricht IEC 60947-5-1
DC-13 entspricht IEC 60947-5-1
AC-1 entspricht IEC 60947-4-1
DC-1 entspricht IEC 60947-4-1
|
[Un] rated nominal voltage
|
, self-powered Versorgung
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 350000
MTTFd = 388,1 Jahre
|
Kontaktmaterial
|
Cadmiumfrei
|
Steuerungstyp
|
With test button
|
Breite
|
22,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,09 kg
|
Montage
Störfest. gg. Kurzzeiteinbr.
|
10 ms
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Immunität für Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustrie-Umgebungen entspricht IEC 61000-6-1
Störfestigkeit für industrielle Umgebungen entspricht IEC 61000-6-2
Emissionsnorm für Wohn-, Geschäfts- und Leichtindustriebereiche entspricht IEC 61000-6-3
Emissionsnorm für industrielle Umgebungen entspricht IEC 61000-6-4
Elektrostatische Entladung - Teststufe: 6 kV Level 3 (Kontaktentladung) entspricht IEC 61000-4-2
Elektrostatische Entladung - Teststufe: 8 kV Level 3 (Luftaustritt) entspricht IEC 61000-4-2
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder - Teststufe: 10 V/m Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung - Teststufe: 4 kV Stufe 4 (direkt) entspricht IEC 61000-4-4
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung - Teststufe: 2 kV Stufe 4 (Kapazitive Kopplung) entspricht IEC 61000-4-4
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen - Teststufe: 4 kV Stufe 4 (Gleichtakt) entspricht IEC 61000-4-5
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen - Teststufe: 2 kV Stufe 4 (Differentialbetrieb) entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Klasse B Gruppe 1 entspricht CISPR 11
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Klasse B entspricht CISPR 22
|
Normen
|
IEC 60255-1
|
Produktzertifizierungen
|
RCM
CE
CSA
GL
CCC
UL
EAC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…50 °C bei 60 Hz
-20…60 °C bei 50 Hz AC/DC
|
Relative Feuchtigkeit
|
93…97 % bei 25…55 °C entspricht IEC 60068-2-30
|
Vibrationsfestigkeit
|
0,075 mm (f= 10…58,1 Hz) nicht in Betrieb entspricht IEC 60068-2-6
1 gn (f= 10…58,1 Hz) nicht in Betrieb entspricht IEC 60068-2-6
0,035 mm (f= 58,1…150 Hz) im Betrieb entspricht IEC 60068-2-6
0,5 gn (f= 58,1…150 Hz) im Betrieb entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn (Dauer = 11 ms) für nicht in Betrieb entspricht IEC 60068-2-27
5 gn (Dauer = 11 ms) für im Betrieb entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP20 (Klemmen) entspricht IEC 60529
IP40 (Gehäuse) entspricht IEC 60529
IP50 (Frontplatte) entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60664-1
3 entspricht UL 508
|
Dielektrische Prüfspannung
|
2,5 kV, 1 min AC 50 Hz entspricht IEC 60255-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
101,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,442 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
640
|
VPE 3 Höhe
|
50,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
86,18 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|