Rückstellzeit
|
1000 ms
4000 ms
|
Max. Schaltspannung
|
250 V AC/DC
|
[Un] rated nominal voltage
|
24 - 240 V AC/DC 50/60 Hz, non self-powered Versorgung
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
20,4…264 V AC/DC
|
Toleranz der Betriebsspannung
|
- 15 % + 10 % Un
|
Leistungsaufnahme
|
1,5 W DC
|
Ausgangskontakte
|
1 W
|
Nennausgangsstrom
|
5 A
|
Verzögerung beim Einschalten
|
0,5 s
|
Messgenauigkeit
|
+/- 10 % des vollen Skalenwertes
+/- 20 % für die HS-Bereich
|
Wiederholgenauigkeit
|
+/- 2 % für Zeitverzögerung
|
Messfehler
|
0,5 %/°C mit Temperaturschwankung
|
Empfindlichkeitseinstellung
|
5…100 %
|
Maximaler Sensor-Versorgungsstrom
|
40 mA
|
Leitungskapazität
|
10 nF für Sondenkabel
|
Beschriftung
|
CE : EMC 89/336/EEC
CE : 73/23/EEC
|
Überspannungskategorie
|
III entspricht IEC 60664-1
|
Isolationswiderstand
|
> 500 MOhm bei 500 V DC zwischen Spannungsversorgung und Relaisausgang entspricht IEC 60255-5
> 500 MOhm bei 500 V DC zwischen Messung und Relaisausgang entspricht IEC 60664-1
> 1 MOhm bei 500 V DC zwischen Versorgung und Messung entspricht IEC 60255-5
> 500 MOhm bei 500 V DC zwischen Spannungsversorgung und Relaisausgang entspricht IEC 60664-1
> 500 MOhm bei 500 V DC zwischen Messung und Relaisausgang entspricht IEC 60255-5
> 1 MOhm bei 500 V DC zwischen Versorgung und Messung entspricht IEC 60664-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V entspricht IEC 60664-1
|
Betriebsposition
|
Jede Position ohne Leistungsminderung
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen, 1x 0,5-4 mm² (AWG 20-AWG 11) starr ohne Kabelende
Schraubklemmen, 2 x 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Kabelende
Schraubklemmen, 2 x 0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmen, 1 x 0,2 - 2,5 mm² (AWG 24 - AWG 12) flexibel mit Kabelende
|
Anzugsdrehmoment
|
0,6…1 Nm entspricht IEC 60947-1
|
Gehäusematerial
|
Selbstverlöschender Kunststoff
|
Lokale Signalisierung
|
LED (gelb) für relay ON
LED (grün) für Strom EIN
LED (gelb) für timer ON
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene entspricht IEC 60715
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen
|
Mechanische Lebensdauer
|
30000000 Zyklen
|
Schalthäufigkeit
|
<= 360 Ausführungen/Stunde Volllast
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 170.000
MTTFd = 182,6 Jahre
|
Breite
|
35 mm
|
Steuerungstyp
|
Ohne Prüftaster
|
Störfest. gg. Kurzzeiteinbr.
|
100 ms DC
90 ms AC
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Emissionsnorm für industrielle Umgebungen entspricht IEC 61000-6-4
Emissionsnorm für Wohn-, Geschäfts- und Leichtindustriebereiche entspricht IEC 61000-6-3
Störfestigkeit für industrielle Umgebungen entspricht NF EN/IEC 61000-6-2
|
Normen
|
IEC 60255-6
|
Produktzertifizierungen
|
GOST
CSA
UL
GL
C-Tick
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…50 °C
|
Relative Feuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C entspricht IEC 60068-2-30
|
Schutzart (IP)
|
IP20 (Klemmen) entspricht IEC 60529
IP30 (Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60664-1
|
Dielektrische Prüfspannung
|
2 kV, 1 min AC 50 Hz entspricht IEC 60255-5
2 kV, 1 min AC 50 Hz entspricht IEC 60664-1
|