|
|
|
RMPT70BD
Messumformer Pt100, 0-+500°C/32-932°F, 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA, Universal
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Analog
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Umsetzer für Universal-Pt100-Geber
|
Messeingänge
|
Temperatursonde 0 - 500 °C/32 - 932 °F Pt 100 2, 3 oder 4 Leitungen
|
Typ des Analogausgangs
|
Strom 0 - 20 mA <= 500 Ohm
Strom 4 - 20 mA <= 500 Ohm
Spannung 0 - 10 V >= 100 kOhm
|
Zusatzmerkmale
Schutzart
|
Verpolungsschutz am Ausgang
Überspannungsschutz am Ausgang +/- 30 V
Verpolungsschutz an Stromversorgung
Kurzschlussschutz am Ausgang
|
Abnorme analoge Ausgangsspannung
|
-15--11 V wenn kein Eingang oder Eingangsdraht gebrochen
11-15 V wenn kein Eingang oder Eingangsdraht gebrochen
|
Abnormaler analoger Ausgangsstrom
|
-30…0 mA wenn kein Eingang oder Eingangsdraht gebrochen
22…30 mA wenn kein Eingang oder Eingangsdraht gebrochen
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
24 V DC nicht galvanisch getrennt +/-20 %
|
Leistungsaufnahme
|
<= 40 mA für Ausgangsspannung
<= 60 mA für Stromausgang
|
Lokale Signalisierung
|
LED (grün) für Strom EIN
|
Messfehler
|
+/- 0,5 % der Gesamtskala (3 oder 4 Drähte) bei 20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
+/- 1 % der Gesamtskala (2 Drähte) bei 20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
|
Wiederholgenauigkeit
|
+/- 0,2 % der Gesamtskala bei 20 °C
+/- 0,6 % der Gesamtskala bei 60 °C
|
Temperaturkoeffizient
|
150 ppm/°C
|
Maximaler Leitungswiderstand
|
0,2 Ohm Verbindung in 2 Drähte
|
Klemmverbindungskapazität
|
2 x 1,5 mm²
1 x 2,5 mm²
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,6…1,1 Nm
|
Beschriftung
|
CE
|
Stoßspannungsfestigkeit
|
0,5 kV während 1,2/50 µs entspricht IEC 61000-4-5
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
2000 V
|
Befestigung
|
Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Festeinbau (Montageplatte)
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
MTTFd = 32,9 Jahre
B10d = 30437
|
Produktgewicht
|
0,12 kg
|
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Elektrostatische Entladung - Teststufe: 6 kV Level 3 (Kontaktentladung) entspricht IEC 61000-4-2
Elektrostatische Entladung - Teststufe: 8 kV Level 3 (Luftaustritt) entspricht IEC 61000-4-2
|
Normen
|
IEC 60751
DIN 43760
IEC 60947-1
IEC 60584-1
|
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
GL
|
Schutzart (IP)
|
IP20 (Klemmenleiste)
IP50 (Gehäuse)
|
Feuerbeständigkeit
|
850 °C entspricht IEC 60695-2-1
850 °C entspricht UL
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 10…100 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
1 kV (an Eingang-Ausgang) entspricht IEC 61000-4-4
2 kV (an Netzgerät) entspricht IEC 61000-4-4
|
Strahl-/leitungsgeb. Störung
|
CISPR11
CISPR22 Gruppe 1- Klasse B
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…50 °C seitenweise Montage
0…60 °C 2 cm Abstand
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht IEC 60664-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
105,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
47
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,304 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
752
|
VPE 3 Höhe
|
75 cm
|
VPE 3 Breite
|
40 cm
|
VPE 3 Länge
|
80 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
103,96 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|