Schneider-Electric
 
RPZ4DA Bild- scope
RPZ4DA
Montageadapter für DIN-Schiene, für Leistungsrelais RPM4
EAN Code EAN Code: 
3389119402415
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony Elektromechanische Relais
Produkt- oder Komponententyp Montageadapter
Zubehör / Teilekategorie Montagezubehör
Zubehör / Teilebezeichnung Montageadapter für DIN-Schienen
Kurzbezeichnung des Geräts RPZ
Verkauf je unteilbare Menge 20
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung RPM relay
Produktkompatibilität Steckbares Relais RPM mit 4 Wechslerkontakte Kontakt
Stiftform Flach
Produktgewicht 0,006 kg
Produktgruppe RPM_4_C/O_DIN
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 4,4 cm
VPE 1 Länge 5,3 cm
VPE 1 Gewicht 11,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 1,0 cm
VPE 2 Breite 17,0 cm
VPE 2 Länge 12,0 cm
VPE 2 Gewicht 150 g
VPE 3 Art S01
VPE 3 Menge 300
VPE 3 Höhe 15 cm
VPE 3 Breite 15 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 4,7 kg
Nachhaltigkeit
Green Premium-Status Продукт Green Premium
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Да
EU-RoHS-Richtlinie Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Да
Quecksilberfrei Да
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Да
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months