Schneider-Electric
 
RSLZ3 Bild- scope
RSLZ3
Trennwand für RSL, für alle Sockel RSL
EAN Code: 
3606480078149
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony Solid State Relays
Harmony Electromechanical Relays
Produkt oder Komponententyp Partition plate
Verkauf je unteilbare Menge 10
Zusatzmerkmale
Zubehör-/Teilekategorie Montagezubehör
Produktkompatibilität Steckdose RSLZ
Steckdose SSLZ
Zubehör / Zielkategorie Vorkonfektioniertes schmales Interface-Relais
Produktgewicht 0,001 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 11 g
Höhe VPE1 100 mm
Breite VPE1 75 mm
Länge VPE1 2 mm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Contractual warranty
Garantie 18 months