|
|
|
RXM2LB2BD
Miniaturrelais, Easy Harmony RXM2L, 5A, 2W, 24V DC, mit LED
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Elektromechanische Relais
|
Interferenzfreie Spule
|
Ohne
|
Name der Reihe
|
Miniatur
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steckrelais
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
RXM
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
2 Wechslerkontakte
|
Thermischer Strom [Ithe]
|
5 A bei -40…55 °C
|
Zusatzmerkmale
Betrieb der Kontakte
|
Standard
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
24 V DC
|
LED-Statusanzeige
|
Mit
|
Kontrolltyp
|
Ohne Drucktaster
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
4 kV während 1,2/50 µs entspricht IEC 61810-7
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
5 A Schließer (S) (AC-1/DC-1) entspricht IEC
2,5 A Öffner (Ö) (AC-1/DC-1) entspricht IEC
1 A bei 28 V Schließer (S) (DC-13)
|
Minimale Schaltleistung
|
25 mW subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
|
Ansprechzeit
|
20 ms zwischen Entregung der Magnetspule und Schließen des Hilfsschalters Ö
20 ms zwischen Erregung der Magnetspule und Schließen des Hilfsschalters S
|
CAD-Gesamtbreite
|
21 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
27 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
46 mm
|
Minimaler Schaltstrom
|
5 mA subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
|
Minimale Schaltspannung
|
5 V subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
|
Nennbetriebsspannungsgrenzen
|
19,2 - 26,4 V DC
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V entspricht IEC
|
Maximale Schaltspannung
|
250 V AC
28 V DC
|
Abfallspannungsschwelle
|
>= 0,1 Uc DC
|
Laststrom
|
5 A bei 250 V AC
5 A bei 28 V DC
|
Maximale Schaltleistung
|
1250 VA AC
140 W DC
|
Mittlerer Widerstand
|
640 Ohm bei 23 °C +/-10 %
|
Mittl. Leistungsaufnahme in W
|
0,9 W, DC
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen für ohmsch Belastung
50000 Zyklen, 1 A bei 28 V, DC-13 Schließer (S)
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 100000
|
Schalthäufigkeit
|
<= 1200 Zyklen/Stunde unter Last
<= 18000 Zyklen/Stunde keine Last
|
Wirkungsgrad
|
20 %
|
Durchschlagfestigkeit
|
2000 V AC zwischen Spule und Kontakt mit Grundisolierung
2000 V AC zwischen Polen mit Grundisolierung
1000 V AC zwischen Kontakten mit Mikro-Abschaltung
|
Schutzkategorie
|
RT I
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
Messpegel
|
Level A Gruppenmontage
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
10
|
Kontaktmaterial
|
Silberlegierung (Ag/Ni)
|
Produktgewicht
|
0,032 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP40 entspricht IEC 60529
|
Normen
|
IEC 61810-1 (iss. 2)
CE
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
3 Gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)Betrieb entspricht IEC 60068-2-6
6 gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)nicht in Betrieb entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn für nicht in Betrieb entspricht IEC 60068-2-27
10 Gn für im Betrieb entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
33,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
3,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
10,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
12,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
363,000 g
|
VPE 3 Art
|
S02
|
VPE 3 Menge
|
270
|
VPE 3 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
10,065 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Nachhaltige Verpackung
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
13
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|