|
|
|
RXM4GB2JD
Miniaturrelais RXM, 4 W, 3 A, Niedrigpegel, 12 VDC, LED
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Elektromechanische Relais
|
Name der Reihe
|
Miniatur
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steckrelais
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
RXM
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
4 Wechslerkontakte
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
12 V DC
|
Thermischer Strom [Ithe]
|
3 A bei -40…55 °C
|
LED-Statusanzeige
|
Mit
|
Steuerungstyp
|
Verriegelbarer Prüftaster
|
Wirkungsgrad
|
20 %
|
Zusatzmerkmale
Stiftform
|
Flach
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V entspricht IEC
300 V entspricht CSA
300 V entspricht UL
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
2,5 kV während 1,2/50 µs
|
Kontaktmaterial
|
Gegabelter Kontakt, Silber vergoldet
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
2 A bei 28 V Schließer (S) (DC) entspricht IEC
2 A bei 250 V Schließer (S) (AC) entspricht IEC
1 A bei 28 V Öffner (Ö) (DC) entspricht IEC
1 A bei 250 V Öffner (Ö) (AC) entspricht IEC
3 A bei 28 V (DC) entspricht UL
3 A bei 277 V (AC) entspricht UL
|
Maximale Schaltspannung
|
250 V entspricht IEC
|
Widerstandsfähige Bemessungslast
|
3 A bei 250 V AC
3 A bei 28 V DC
|
Maximale Schaltleistung
|
750 VA/84 W
|
Minimale Schaltleistung
|
15 mW bei 3 mA, 5 V
|
Schalthäufigkeit
|
<= 1200 Zyklen/Stunde unter Last
<= 18000 Zyklen/Stunde keine Last
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen für ohmsch Belastung Je nach Montageposition und Arbeitsumgebung
|
Durchschnittlicher Spulenverbrauch in W
|
0,9 W
|
Abfallspannungsschwelle
|
>= 0,1 Uc
|
Betriebszeit
|
20 ms
|
Auslösezeit
|
20 ms
|
Durchschnittlicher Spulenwiderstand
|
160 Ohm bei 20 °C +/- 10 %
|
Nennbetriebsspannungsgrenzen
|
9,6 - 13,2 V DC
|
Schutzkategorie
|
RT I
|
Messpegel
|
Level A Gruppenmontage
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
Produktgewicht
|
0,037 kg
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Montage
Spannungsfestigkeit
|
1300 V AC zwischen Kontakten mit Mikro-Abschaltung Isolierung
2000 V AC zwischen Spule und Kontakt
2000 V AC zwischen Polen
|
Produktzertifizierungen
|
UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB-Schema
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
IEC 61810-1
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…55 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
3 gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 Zyklen in Betrieb
5 gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 Zyklen nicht in Betrieb
|
Schutzart (IP)
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Stoßfestigkeit
|
10 Gn für im Betrieb
30 gn für nicht in Betrieb
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,100 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
377,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
3,100 cm
|
VPE 2 Breite
|
10,200 cm
|
VPE 2 Länge
|
12,700 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
377,000 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
120
|
VPE 3 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,779 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|