|
|
|
SBP6KRMI2U
APC Service Bypass Panel - 230 V, 32A, MBB, Eingang festverdrahtet, (4) IEC-320 C19 Ausgänge
|
|
|
Übersicht
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung
|
230 V
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Bypass-Bausatz
|
Hauptausgangsspannung
|
230 V
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
2U
|
Geliefertes Zubehör
|
Installationsanleitung
Rack-Montage-Halterungen
Benutzerhandbuch
|
Abmessungen
Farbe
|
Schwarz
|
Höhe
|
8,9 cm
|
Breite
|
43,2 cm
|
Tiefe
|
66 cm
|
Produktgewicht
|
11,36 kg
|
Montageort
|
Vorne
|
Montagepräferenz
|
Niedriger
|
Montagemodus
|
Aufbau
|
Eingang
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Anzahl der Eingangsanschlüsse
|
1 fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G)
|
Max. Netzstrom
|
32 A
|
Eingangsstromgrenzen
|
32 A
|
Tragfähigkeit
|
7680 VA
|
18-mm-Raster
|
0…1
|
Ausgang
Max. Stromaufnahme
|
32 A
|
Anzahl der Steckdosen
|
4 IEC 60320 C19
|
Schutzart
|
Leistungsschalter
|
Wirkungsgrad
|
99 %
|
Konformität
Produktzertifizierungen
|
CSA
GOST
|
Normen
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…50 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Betriebshöhe
|
0 - 15.000 ft
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…65 °C
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 %
|
Aufbewahrungshöhe
|
0,00…15240,00 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
20,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
99,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
61 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
22,72 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
Garantie
|
2 Jahre (nur Teile)
|
|
|