|
|
|
SD218AU20C
Schrittmotorverstärker Lexium SD218 - CANopen - Strom 3A - 24-48VDC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Lexium SD2
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Bewegungs-Schrittantrieb
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
SD218
|
Kommunikationsschnittstelle
|
CANopen
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Netzphasen
|
Einzelphase
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24-48 V
|
Versorgungsspannungstyp
|
DC
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
12…48 V
|
Maximaler Motorphasenstrom
|
3 A
|
Leistungsaufnahme
|
<= 3,2 mA
|
Spannungswert für garantierten Status 0
|
0 - 0,8 V für general purpose I/O defined as inputs
|
Spannungswert für garantierten Status 1
|
2,2 - 24 V
|
Eingangsstrom
|
1,75 mA - Hochpegel für general purpose I/O defined as inputs
|
Ausgangsstrom
|
600 mA - single channel, duty cycle = 0.8 für general purpose I/O defined as inputs
275 mA - four channels, continuous für general purpose I/O defined as inputs
|
Eingangsspannung
|
0-24 V für general purpose I/O defined as inputs
|
Restwelligkeit
|
2 V at nominal voltage
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker Drahtcrimp 4-polig für motor interface
1 Stecker Drahtcrimp 16-polig für supply voltage and multifunction interface
1 Stecker DB9 für fieldbus for CANopen interface
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
10, 20, 50, 100, 125, 250, 800, 1000 kbauds
|
Kühlungstyp
|
Conduction
Konvektion
|
Breite
|
45 mm
|
Höhe
|
33 mm
|
Tiefe
|
59 mm
|
Beschriftung
|
CE
|
Produktgewicht
|
0,08 kg
|
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Elektrostatische Entladung entspricht IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegen abgestrahlte radioelektrische Störungen entspricht IEC 61000-4-3
Störfestigkeit gegenüber Einschaltstößen entspricht IEC 61000-4-4
Spannungs-/Strom-Impuls entspricht IEC 61000-4-5
Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche entspricht IEC 61000-4-11
Störfestigkeit gegenüber leitungsgebundenen HF-Störungen entspricht IEC 61000-4-6
|
Normen
|
EN 55011 Gruppe 1 Klasse A
EN 61000-3-3
IEC 61000-3-2
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…50 °C ohne Leistungsminderung with flange motor mounted on a steel plate 300 x 300 x 10 mm
50…65 °C mit Leistungsreduzierung von 2,2 % pro °C with flange motor mounted on a steel plate 300 x 300 x 10 mm
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
15…85 % Betauung nicht zulässig
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
20,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
228,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,314 kg
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
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|