Schneider-Electric
 
SD315ON10B400 Bild- scope
SD315ON10B400
Schrittmotorverstärker Lexium SD315, 10 A, Puls/Richtung mit Betriebsart, 24-48 VDC
EAN Code EAN Code: 
3606485186146
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Lexium SD3
Produkt- oder Komponententyp Bewegungs-Schrittantrieb
Kurzbezeichnung des Geräts SD315
Versorgungsspannungsgrenzen 19…60 V
Zusatzmerkmale
Gehäusetyp Block
Anzahl der Netzphasen Einzelphase
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24-48 V -15 - +10 %
Versorgungsspannungstyp DC
Kommunikationsschnittstelle Puls/Richtung, integriert
Maximaler Motorphasenstrom 10 A
Stromaufnahme <= 7,5 mA
Leistungsverluste <= 7 W
Zugehörige Absicherung 10 A
Überspannungskategorie III
Kriechstrom 30 mA
Spannungswert für garantierten Status 0 <= 5 V für 24 V Eingangssignal (Optokoppler)
<= 0,4 V für 5 V Eingangssignal (Optokoppler)
Spannungswert für garantierten Status 1 15 - 30 V für 24 V Eingangssignal (Optokoppler)
2,5 - 5,25 V für 5 V Eingangssignal (Optokoppler)
Eingangsstrom 25 mA für 5 V Eingangssignal (Optokoppler)
7 mA für 24 V Eingangssignal (Optokoppler)
Max. Eingangsfrequenz 200 kHz für 24 V Eingangssignal (Optokoppler)
200 kHz für 5 V Eingangssignal (Optokoppler)
Maximale Schaltspannung 30 V DC (Bereitstellung des Ausgangssignals)
30 V (Puls-/Richtungs-Ausgangssignal)
10 V DC (Ausgangssignal)
Maximaler Schaltstrom 200 mA (Bereitstellung des Ausgangssignals)
50 mA (Puls-/Richtungs-Ausgangssignal)
20 mA (Ausgangssignal)
Max. Spannungsabfall <1 V 50 mA Last für Bereitstellung des Ausgangssignals
<0,5 V für Puls-/Richtungs-Ausgangssignal
Physikalische Schnittstelle RS422 - Puls-/Richtungsschnittstelle mit Oszillator
Eingangsspannung < 30 V
Restwelligkeit < 5 % (24 V Steuerspannung)
Widerstand 10 kOhm (Externes Potentiometer)
Messeingänge Spannung 0 - 10 V, Auflösung: 10 Bit, Impedanz: 50 kOhm
Lokale Signalisierung 1 LED - ERR
1 LED - RUN (Betrieb)
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Höhe 117 mm
Breite 74,5 mm
Tiefe 23,5 mm
Stoßfestigkeit 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Produktgewicht 0,25 kg
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit Elektrostatische Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegenüber Einschaltstößen Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeit gegen abgestrahlte radioelektrische Störungen Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Spannungs-/Strom-Impuls Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
Normen IEC 61800-3 environment 1
IEC 61800-3
IEC 50178
IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3 Umgebung 2
Produktzertifizierungen UL
cUL
Beschriftung CE
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Verschmutzungsgrad Stufe 2
Relative Luftfeuchtigkeit 5…85 % Betauung nicht zulässig
Betriebshöhe <= 1.000 m ohne Leistungsminderung
> 1000 - < 2000 m ohne Leistungsminderung (Maximale Umgebungstemperatur 40 °C, seitlicher Abstand 20 mm)
Vibrationsfestigkeit 1 Gn (f= 13…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1,5 mm (f= 3…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,8 cm
VPE 1 Breite 12,8 cm
VPE 1 Länge 19,0 cm
VPE 1 Gewicht 367,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,897 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 19ee4950-c76c-48d9-8353-203688a9f056
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 205
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months