Schneider-Electric
 
SE8350U5B11P Bild- scope
SE8350U5B11P
Gebläsekonvektor und Zone-Kontr. BACnet-ZigBee-rel-Luftfeuchtigkeit-PIR-Abdeckeinheit O- WH
EAN Code EAN Code: 
3606489715465
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Geräteanwendung Niederspannungs-Gebläsekonvektor
Produktgewicht 340 g
Produkt- oder Komponententyp Raum-Controller
Produktname SE8000 Series
Kurzbezeichnung des Geräts SE8300
Höhe 120 mm
AWG-Messgerät AWG 24 - AWG 18
Richtlinien 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/53/EU - Funkanlagenrichtlinie
[In] Bemessungsstrom 4 A
Breite 86 mm
Marktsegment Befestigen
Kleingewerbe
Hotel
Gebäude
Gesundheitswesen
Nichtkritische Gebäude
Büro
Gebäude
Schule
Gehäusefarbe Weiß
Umgebungstemperatur bei Lagerung -30…50 °C
Tiefe 25 mm
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…50 °C
Messgenauigkeit Temperatur: +/-0,5°C,
Luftfeuchtigkeit: +/-5 %, 20 - 80 % RH (nicht kondensierend)
Luftfeuchtigkeit: +/-10 %, 10...20 % (nicht kondensierend)
Luftfeuchtigkeit: +/-10 %, 80...90 % (nicht kondensierend)
Angezeigte Information Temperatur: - 40 - 122 °F
Netzwerkfrequenz 50 Hz
60 Hz
Kommunikationsprotokoll BACnet MS/TP
Modbus RTU
Zigbee Pro
Temperatureinstellungsbereich 12…37,5 °C Kühlung
4,5…32 °C Heizung
Eingangsspannung 0...10 V DC
Ausgangsspannung 24 V AC für Relaisausgang
0 - 10 V DC für Analogausgang
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Ausgangsstrom 1 A Relaisausgang
3 A Relaisausgang (Einschaltstrom)
Eingangstyp Potentialfreier Kontakt 2 x
Analog 5 x
Sensortyp NTC-Thermistor T2 10 kOhm Temperatur
RH-Raumsensor Luftfeuchtigkeit
Ausgangstyp 5 xRelaisausgang
4 xUniversal
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 24 V AC 50/60 Hz +/-15 %
Normen EN/IEC 60730-1
EN/IEC 60730-2-9
EN/IEC 60730-2-13
CSA E60730-2-9
UL 60730-2-9
UL 60730-2-13
ICES-003
FCC Teil 15, Abschnitt B
ETSI EN 300 328:v2.1.1
ETSI EN 301 489-1:v1.9.2
FCC Teil 15 Teilabschnitt C
ETSI EN 301 489-17:v2.2.1, 2012
RSS 247
Feuchtigkeitseinstellungsbereich 30…95 %
Baureihe EcoStruxure Building Expert
Ökonomiegerät No
Humidity control Yes
PIR-Abdeckung Yes
Terminierung Yes
Zusatzmerkmale
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Funktion verfügbar Lüftersteuerung
HLK-Steuerung
Verfügbar mit CO2/RH/T
Helligkeitssensor
Änderungen können direkt über die Anzeige erfolgen
Codeschlossfunktion
Einfach konfigurierbar
Firmwareaktualisierung über USB
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,6 cm
VPE 1 Breite 12,0 cm
VPE 1 Länge 2,5 cm
VPE 1 Gewicht 245,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate