Geräteanwendung
|
Netzspannung Fan-Coil
|
Produktgewicht
|
340 g
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Raum-Controller
|
Produktname
|
SE8000 Series
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
SER8300
|
Höhe
|
120 mm
|
AWG-Messgerät
|
AWG 24 - AWG 18
|
Richtlinien
|
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/53/EU - Funkanlagenrichtlinie
|
[In] Bemessungsstrom
|
4 A
|
Breite
|
86 mm
|
Marktsegment
|
Befestigen
Kleingewerbe
Hotel
Gebäude
Gesundheitswesen
Nichtkritische Gebäude
Büro
Gebäude
Schule
|
Gehäusefarbe
|
Silber
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…50 °C
|
Tiefe
|
25 mm
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…50 °C
|
Messgenauigkeit
|
Temperatur: +/-0,5°C,
Luftfeuchtigkeit: +/-5 %, 20 - 80 % RH (nicht kondensierend)
Luftfeuchtigkeit: +/-10 %, 10...20 % (nicht kondensierend)
Luftfeuchtigkeit: +/-10 %, 80...90 % (nicht kondensierend)
|
Angezeigte Information
|
Temperatur: - 40 - 122 °F
|
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
60 Hz
|
Kommunikationsprotokoll
|
BACnet MS/TP
Modbus RTU
Zigbee Pro
|
Temperatureinstellungsbereich
|
12…37,5 °C Kühlung
4,5…32 °C Heizung
|
Eingangsspannung
|
0...10 V DC
|
Ausgangsspannung
|
24 V AC für Relaisausgang
0 - 10 V DC für Analogausgang
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Ausgangsstrom
|
1 A Relaisausgang
3 A Relaisausgang (Einschaltstrom)
|
Eingangstyp
|
Potentialfreier Kontakt 2 x
Analog 5 x
|
Sensortyp
|
NTC-Thermistor T2 10 kOhm Temperatur
RH-Raumsensor Luftfeuchtigkeit
|
Ausgangstyp
|
5 xRelaisausgang
4 xUniversal
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
7 V DC 50/60 Hz +/-10 %
|
Normen
|
EN/IEC 60730-1
EN/IEC 60730-2-9
EN/IEC 60730-2-13
CSA E60730-2-9
UL 60730-2-9
UL 60730-2-13
ICES-003
FCC Teil 15, Abschnitt B
ETSI EN 300 328:v2.1.1
ETSI EN 301 489-1:v1.9.2
FCC Teil 15 Teilabschnitt C
ETSI EN 301 489-17:v2.2.1, 2012
RSS 247
|
Feuchtigkeitseinstellungsbereich
|
30…95 %
|
Baureihe
|
EcoStruxure Building Expert
|
Ökonomiegerät
|
No
|
Humidity control
|
Yes
|
PIR-Abdeckung
|
Yes
|
Terminierung
|
Yes
|