|
|
|
SH30401P06A2100
AC-Servo, SH3, 40 mm, 0,21 nm, glatte Welle IP65/IP65, Singleturn 16 P/U, 2x Y-TEC
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
PacDrive 3
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
SH3 - ..P
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
9000 U/min
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
115 - 480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
1,12 A
|
Dauermoment im Stillstand
|
0,21 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
|
Dauerleistung
|
170 W
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
0,75 Nm bei 480 V 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
77 W bei 115 V Einzelphase
77 W bei 230 V Einzelphase
166 W bei 400 V 3 Phasen
166 W bei 480 V 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
0,176 Nm bei 115 V Einzelphase
0,176 Nm bei 230 V Einzelphase
0,184 Nm bei 400 V 3 Phasen
0,184 Nm bei 480 V 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
4000 rpm bei 115 V Einzelphase
4000 rpm bei 230 V Einzelphase
9000 r/min bei 400 V 3 Phasen
9000 r/min bei 480 V 3 Phasen
|
Maximaler Strom Irms
|
4,5 A
|
Wellenende
|
Glatte Welle
|
Wellendurchmesser
|
8 mm
|
Wellenlänge
|
25 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP65 Motor: conforming to EN/IEC 60034-5
IP65 Wellenlager: conforming to EN/IEC 60034-5
|
Typ des Encoders
|
Absoluter Single-turn SinCos Hiperface
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
16 Zeiträume
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Motorflanschgröße
|
40 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Rotatable right angled connector
|
Drehmomentkonstante
|
0,19 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
13,6 V/krpm bei 20 °C
|
Anzahl Motorpole
|
5
|
Rotorträgheit
|
0,0232 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
17,2 Ohm
|
Statorinduktivität
|
14,6 mH
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
73,4 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
30 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
2,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
4,5 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
46 mm
|
Produktgewicht
|
0,4 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
11,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
24,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
627,0 g
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|