Schneider-Electric
 
SH30401P16A2000 Bild- scope
SH30401P16A2000
AC-Servo, SH3, 40 mm, 0,21 nm, Passfeder IP54/IP65, Singleturn 16 P/U, 2x Y-TEC
EAN Code EAN Code: 
3606485467412
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie PacDrive 3
Kurzbezeichnung des Geräts SH3 - ..P
Produkt- oder Komponententyp Servomotor
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit 9000 U/min
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 115 - 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 1,12 A
Dauermoment im Stillstand 0,21 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
Dauerleistung 170 W
Spitzenmoment im Stillstand 0,75 Nm bei 480 V 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 77 W bei 115 V Einzelphase
77 W bei 230 V Einzelphase
166 W bei 400 V 3 Phasen
166 W bei 480 V 3 Phasen
Nenndrehmoment 0,176 Nm bei 115 V Einzelphase
0,176 Nm bei 230 V Einzelphase
0,184 Nm bei 400 V 3 Phasen
0,184 Nm bei 480 V 3 Phasen
Nenndrehzahl 4000 rpm bei 115 V Einzelphase
4000 rpm bei 230 V Einzelphase
9000 r/min bei 400 V 3 Phasen
9000 r/min bei 480 V 3 Phasen
Maximaler Strom Irms 4,5 A
Wellenende Passfeder
Wellendurchmesser 8 mm
Wellenlänge 25 mm
Breite Passfeder 3 mm
Schutzart (IP) IP54 Wellenlager ohne Wellendichtungsring: conforming to EN/IEC 60034-5
IP65 Motor: conforming to EN/IEC 60034-5
IP65 Wellenlager: conforming to EN/IEC 60034-5
Typ des Encoders Absoluter Single-turn SinCos Hiperface
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 16 Zeiträume
Haltebremse Ohne
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Motorflanschgröße 40 mm
Elektrische Verbindung Rotatable right angled connector
Drehmomentkonstante 0,19 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 13,6 V/krpm bei 20 °C
Anzahl Motorpole 5
Rotorträgheit 0,0232 kg.cm²
Statorwiderstand 17,2 Ohm
Statorinduktivität 14,6 mH
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 73,4 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 30 mm
Zentrierbundtiefe 2,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 4,5 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 46 mm
Produktgewicht 0,4 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,0 cm
VPE 1 Breite 24,0 cm
VPE 1 Länge 17,0 cm
VPE 1 Gewicht 627,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate