Schneider-Electric
 
SH30553P01A2100 Bild- scope
SH30553P01A2100
AC-Servo, SH3, 55 mm, 1,2 nm, glatte Welle IP65/IP65, Singleturn 128 P/U, 2x M23
EAN Code EAN Code: 
3606485295428
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie PacDrive 3
Kurzbezeichnung des Geräts SH3 - ..P
Produkt- oder Komponententyp Servomotor
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit 9000 U/min
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 115 - 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 1,7 A
Dauermoment im Stillstand 1,05 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
Dauerleistung 680 W
Spitzenmoment im Stillstand 3,5 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 240 W bei 115 V Einzelphase
460 W bei 230 V Einzelphase
880 W bei 400 V 3 Phasen
970 W bei 480 V 3 Phasen
Nenndrehmoment 1,13 Nm bei 115 V Einzelphase
1,1 Nm bei 230 V Einzelphase
0,81 Nm bei 400 V 3 Phasen
0,81 Nm bei 480 V 3 Phasen
Nenndrehzahl 4000 rpm bei 230 V Einzelphase
9000 r/min bei 480 V 3 Phasen
2000 rpm bei 115 V Einzelphase
8000 rpm bei 400 V 3 Phasen
Maximaler Strom Irms 6,5 A
Wellenende Glatte Welle
Wellendurchmesser 9 mm
Wellenlänge 20 mm
Schutzart (IP) IP65 Motor: conforming to EN/IEC 60034-5
IP65 Wellenlager: conforming to EN/IEC 60034-5
Typ des Encoders Absoluter Single-turn SinCos Hiperface
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 128 Zeiträume
Haltebremse Ohne
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Motorflanschgröße 55 mm
Elektrische Verbindung Rotatable right angled connector
Drehmomentkonstante 0,62 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 41 V/krpm bei 20 °C
Anzahl Motorpole 3
Rotorträgheit 0,134 kg.cm²
Statorwiderstand 10,4 Ohm
Statorinduktivität 37,98 mH
Maximale Radialkraft Fr 190 N bei 8000 U/min
390 N bei 1000 U/min
310 N bei 2000 U/min
270 N bei 3000 U/min
240 N bei 4000 U/min
230 N bei 5000 U/min
210 N bei 6000 U/min
200 N bei 7000 U/min
Max. Axialkraft Fa 40 N
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 176,5 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 40 mm
Zentrierbundtiefe 2 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 5,5 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 63 mm
Produktgewicht 1,8 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,5 cm
VPE 1 Breite 19,0 cm
VPE 1 Länge 39,5 cm
VPE 1 Gewicht 2,2 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months