Schneider-Electric
 
SH30702P01F2000 Bild- scope
SH30702P01F2000
AC-Servo, SH3, 70 mm, 2,2 nm, glatte Welle IP54/IP65, Singleturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
EAN Code: 
3606485295930
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie PacDrive 3
Produkt oder Komponententyp Servo motor
Kurzbezeichnung des Geräts SH3 - ..P
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Drehzahl 8000 U/min
Nennhilfsspannung [UH,nom] 115 - 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 2,9 A
Dauermoment im Stillstand 2,04 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
Dauerleistung 1130 W
Spitzenmoment im Stillstand 7,6 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 340 W bei 115 V Einzelphase
660 W bei 230 V Einzelphase
1190 W bei 400 V 3 Phasen
1360 W bei 480 V 3 Phasen
Nenndrehmoment 2,15 Nm bei 115 V Einzelphase
2,1 Nm bei 230 V Einzelphase
1,8 Nm bei 400 V 3 Phasen
1,8 Nm bei 480 V 3 Phasen
Nenndrehzahl 1500 U/Min bei 115 V Einzelphase
3000 U/Min bei 230 V Einzelphase
6000 rpm bei 400 V 3 Phasen
7200 r/min bei 480 V 3 Phasen
Maximaler Strom Irms 11,8 A
Wellenende Glatte Welle
Wellendurchmesser 11 mm
Wellenlänge 23 mm
Schutzart (IP) IP54 Wellenlager ohne Wellendichtungsring: entspricht EN/IEC 60034-5
IP65 Motor: entspricht EN/IEC 60034-5
IP65 Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
Typ des Encoders Absoluter Single-turn SinCos Hiperface
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 128 Zeiträume
Haltebremse Mit
Haltemoment 2 Nm
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Motorflanschgröße 70 mm
Elektrische Verbindung Rotatable right angled connector
Drehmomentkonstante 0,7 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 48 V/krpm bei 20 °C
Anzahl Motorpole 3
Rotorträgheit 0,482 kg.cm²
Statorwiderstand 4,2 Ohm
Statorinduktivität 29,65 mH
Maximale Radialkraft Fr 710 N bei 1000 U/min
560 N bei 2000 U/min
490 N bei 3000 U/min
450 N bei 4000 U/min
410 N bei 5000 U/min
390 N bei 6000 U/min
Max. Axialkraft Fa 80 N
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 212,5 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 60 mm
Zentrierbundtiefe 2,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 5,5 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 82 mm
Produktgewicht 3 kg
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 3,150 kg
Höhe VPE1 1,150 dm
Breite VPE1 1,900 dm
Länge VPE1 3,950 dm
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months