|
|
|
SH30703P02A2100
AC-Servo, SH3, 70 mm, 3,1 nm, glatte Welle IP65/IP65, Multiturn 128 P/U, 2x M23
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
PacDrive 3
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
SH3 - ..P
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
8000 U/min
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
115 - 480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
4,1 A
|
Dauermoment im Stillstand
|
2,94 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
|
Dauerleistung
|
1330 W
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
11,3 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
460 W bei 115 V Einzelphase
880 W bei 230 V Einzelphase
1450 W bei 400 V 3 Phasen
1550 W bei 480 V 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
2,95 Nm bei 115 V Einzelphase
2,8 Nm bei 230 V Einzelphase
2,1 Nm bei 400 V 3 Phasen
2,1 Nm bei 480 V 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
1500 U/Min bei 115 V Einzelphase
3000 U/Min bei 230 V Einzelphase
6000 rpm bei 400 V 3 Phasen
7200 r/min bei 480 V 3 Phasen
|
Maximaler Strom Irms
|
17 A
|
Wellenende
|
Glatte Welle
|
Wellendurchmesser
|
14 mm
|
Wellenlänge
|
30 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP65 Motor: conforming to EN/IEC 60034-5
IP65 Wellenlager: conforming to EN/IEC 60034-5
|
Typ des Encoders
|
Absoluter Multiturn SinCos Hiperface
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
128 Zeiträume
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Motorflanschgröße
|
70 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Gerader Stecker
|
Drehmomentkonstante
|
0,72 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
49 V/krpm bei 20 °C
|
Anzahl Motorpole
|
3
|
Rotorträgheit
|
0,58 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
2,7 Ohm
|
Statorinduktivität
|
20,3 mH
|
Maximale Radialkraft Fr
|
730 N bei 1000 U/min
580 N bei 2000 U/min
510 N bei 3000 U/min
460 N bei 4000 U/min
430 N bei 5000 U/min
400 N bei 6000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
80 N
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
220 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
60 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
2,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
5,5 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
82 mm
|
Produktgewicht
|
3,6 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
11,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
19,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
39,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,1 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|