|
|
|
SH31002P02A2000
AC-Servo, SH3, 100 mm, 5,8 nm, glatte Welle IP54/IP65, Multiturn 128 P/U, 2x M23
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
PacDrive 3
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
SH3 - ..P
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
6000 U/min
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
115 - 480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
4,8 A
|
Dauermoment im Stillstand
|
5,8 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
|
Dauerleistung
|
1900 W
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
18,3 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
580 W bei 115 V Einzelphase
1090 W bei 230 V Einzelphase
1930 W bei 400 V 3 Phasen
2210 W bei 480 V 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
5,5 Nm bei 115 V Einzelphase
5,2 Nm bei 230 V Einzelphase
4,6 Nm bei 400 V 3 Phasen
4,4 Nm bei 480 V 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
1000 rpm bei 115 V Einzelphase
2000 rpm bei 230 V Einzelphase
4000 rpm bei 400 V 3 Phasen
4800 U/min bei 480 V 3 Phasen
|
Maximaler Strom Irms
|
17,1 A
|
Wellenende
|
Glatte Welle
|
Wellendurchmesser
|
19 mm
|
Wellenlänge
|
40 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP54 Wellenlager ohne Wellendichtungsring: entspricht EN/IEC 60034-5
IP65 Motor: entspricht EN/IEC 60034-5
IP65 Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
|
Typ des Encoders
|
Absoluter Multiturn SinCos Hiperface
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
128 Zeiträume
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Motorflanschgröße
|
100 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Rotatable right angled connector
|
Drehmomentkonstante
|
1,21 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
77 V/krpm bei 20 °C
|
Anzahl Motorpole
|
4
|
Rotorträgheit
|
2,31 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
2,4 Ohm
|
Statorinduktivität
|
19,5 mH
|
Maximale Radialkraft Fr
|
990 N bei 1000 U/min
790 N bei 2000 U/min
690 N bei 3000 U/min
620 N bei 4000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
160 N
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
204,5 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
95 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
3,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
9,0 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
115 mm
|
Produktgewicht
|
5,8 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
19,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
39,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
22,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,855 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
77,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
90,76 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|