Schneider-Electric
 
SH31003P01F2300 Bild- scope
SH31003P01F2300
AC-Servo, SH3, 100 mm, 8,0 nm, glatte Welle IP54/IP65 mit Lüfter, Singleturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
EAN Code EAN Code: 
3606485296937
Schneider Electric
Eigenschaften
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 26,0 cm
VPE 1 Breite 20,0 cm
VPE 1 Länge 59,0 cm
VPE 1 Gewicht 8,8 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 5645
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate