Schneider-Electric
 
SH31003P1BF4000 Bild- scope
SH31003P1BF4000
AC-Servo, SH3, 100 mm, 8,0 nm, Passfeder IP54/IP65, DSL Multiturn 18 B/U, 2x M23, Bremse
EAN Code EAN Code: 
3606481804617
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie PacDrive 3
Kurzbezeichnung des Geräts SH3 - ..P
Produkt- oder Komponententyp Servomotor
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit 6000 U/min
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung 115 - 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 6,6 A
Dauermoment im Stillstand 8 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
Dauerleistung 2400 W
Spitzenmoment im Stillstand 28,3 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 1470 W bei 230 V Einzelphase
2390 W bei 400 V 3 Phasen
2390 W bei 480 V 3 Phasen
Nenndrehmoment 7 Nm bei 230 V Einzelphase
5,7 Nm bei 400 V 3 Phasen
5,1 Nm bei 480 V 3 Phasen
Nenndrehzahl 2000 rpm bei 230 V Einzelphase
4000 rpm bei 400 V 3 Phasen
4800 U/min bei 480 V 3 Phasen
Maximaler Strom Irms 28,3 A
Wellenende Passfeder
Wellendurchmesser 19 mm
Wellenlänge 40 mm
Breite Passfeder 6 mm
Schutzart (IP) IP65 Motor: entspricht EN/IEC 60034-5
IP54 Wellenlager ohne Wellendichtungsring: entspricht EN/IEC 60034-5
Typ des Encoders Absolute multiturn Hiperface DSL
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 262144 points/turn x 4096 turns
Haltebremse Mit
Haltemoment 9 Nm
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Motorflanschgröße 100 mm
Elektrische Verbindung Gerader Stecker
Drehmomentkonstante 1,22 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 77 V/krpm bei 20 °C
Anzahl Motorpole 4
Rotorträgheit 3,838 kg.cm²
Statorwiderstand 1,43 Ohm
Statorinduktivität 9,4 mH
Maximale Radialkraft Fr 130 N bei 1000 U/min
105 N bei 2000 U/min
90 N bei 3000 U/min
Max. Axialkraft Fa 20 N
Bremszugkraft 18 W
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 271,5 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 95 mm
Zentrierbundtiefe 3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 9,0 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 115 mm
Produktgewicht 8,2 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 26,0 cm
VPE 1 Breite 20,0 cm
VPE 1 Länge 59,0 cm
VPE 1 Gewicht 8,9 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 5646
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate