Schneider-Electric
 
SH31004P01F2100 Bild- scope
SH31004P01F2100
AC-Servo, SH3, 100 mm, 10 nm, glatte Welle IP65/IP65, Singleturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
EAN Code EAN Code: 
3606485297248
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie PacDrive 3
Kurzbezeichnung des Geräts SH3 - ..P
Produkt- oder Komponententyp Servomotor
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit 6000 U/min
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 115 - 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 6,2 A
Dauermoment im Stillstand 10 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
Dauerleistung 2500 W
Spitzenmoment im Stillstand 40,5 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 780 W bei 115 V Einzelphase
1490 W bei 230 V Einzelphase
2480 W bei 400 V 3 Phasen
2600 W bei 480 V 3 Phasen
Nenndrehmoment 9,9 Nm bei 115 V Einzelphase
9,5 Nm bei 230 V Einzelphase
7,9 Nm bei 400 V 3 Phasen
6,9 Nm bei 480 V 3 Phasen
Nenndrehzahl 750 rpm bei 115 V Einzelphase
1500 U/Min bei 230 V Einzelphase
3000 U/Min bei 400 V 3 Phasen
3600 r/min bei 480 V 3 Phasen
Maximaler Strom Irms 32,3 A
Wellenende Glatte Welle
Wellendurchmesser 24 mm
Wellenlänge 50 mm
Schutzart (IP) IP65 Motor: entspricht IEC 60034-5
IP65 Wellenlager: entspricht IEC 60034-5
Typ des Encoders Absoluter Single-turn SinCos Hiperface
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 128 Zeiträume
Haltebremse Mit
Haltemoment 12 Nm
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Motorflanschgröße 100 mm
Elektrische Verbindung Gerader Stecker
Drehmomentkonstante 1,62 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 103 V/krpm bei 20 °C
Anzahl Motorpole 4
Rotorträgheit 5,245 kg.cm²
Statorwiderstand 1,81 Ohm
Statorinduktivität 18,35 mH
Maximale Radialkraft Fr 1070 N bei 1000 U/min
850 N bei 2000 U/min
740 N bei 3000 U/min
Max. Axialkraft Fa 160 N
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 307,5 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 95 mm
Zentrierbundtiefe 3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 9,0 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 115 mm
Produktgewicht 9,9 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 26,0 cm
VPE 1 Breite 20,0 cm
VPE 1 Länge 59,0 cm
VPE 1 Gewicht 10,7 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months